/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    audio amplifiers

    Amplificateur audio numérique série DAA2

    Discontinué

    Les amplificateurs de la série DAA2 sont des amplificateurs audio numériques multifonctions capables de lire jusqu'à deux des huit canaux audio numériques et jusqu'à deux messages différents simultanément avec l'amplificateur BDA en option.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les amplificateurs de la série DAA2 sont des amplificateurs multifonctions dotés de fonctionnalités audio numériques. Chaque DAA2 est capable d'accéder à l'un des huit canaux audio au maximum sur la boucle audio DVC et de le traiter, d'amplifier le signal et de le distribuer via quatre sorties de classe B ou deux sorties de classe A.

    L'amplificateur de la série DAA2 est capable de monter un amplificateur numérique BDA en option, qui peut être utilisé pour fournir une sauvegarde d'amplificateur un à un, ou pour prendre en charge un fonctionnement à deux canaux, ou une puissance de sortie accrue à 100 W

    . Le DAA2 dispose de deux ports audio numériques à fils pour se connecter aux segments filaires DAL (boucle audio numérique). Les deux ports peuvent être convertis en fibre optique à l’aide de modules d’option fibre optique.

    Jusqu’à 32 dispositifs, tels que les amplificateurs DAA2, peuvent être connectés au DAL sur une unité de commande vocale numérique DVC.

    Les amplificateurs DAA2 peuvent être mélangés avec des amplificateurs DAX et DAA sur le même DAL.

    Une colonne montante de téléphone Firefighter en option sur le DAA2 prend en charge les communications FFT locales et réseau. Un DAA2 prend également en charge l'utilisation d'un microphone à distance RM-1.

    Les amplificateurs DAA2 peuvent stocker des messages d'alarme et de problème de sauvegarde et fournir une entrée musicale d'arrière-plan réglable.

    Caractéristiques et avantages :
    • Prend en charge deux sorties audio de haut niveau de classe A ou quatre sorties de classe B
    • Les amplificateurs BDA en option prennent en charge d'autres configurations
    • Amplificateur de sauvegarde - prend en charge une sauvegarde one-to-one
    • Amplificateur principal de secours - prend en charge le fonctionnement à deux canaux
    • Amplificateur principal - augmente la puissance jusqu'à 100 W, fonctionnement à un ou deux canaux
    Certifications :
    • homologué UL : S635
    • Homologué ULC : S635
    • CSFM : 7165-0028 :0243 (NFS2-640/NFS-320), 7165-0028 :0224 (NFS2-3030)
    • Département Incendie de New York : COA n° 6212 (NFS2-640/NFS-320), COA n° 6211 (NFS2-3030)
    • Approuvé FM
    • Code national d’alarme incendie NFPA 72 2007
    • Underwriter Laboratories Normalisation UL 864
    • Underwriter Laboratories of Canada (ULC) ULC-S527-11
    • Norme pour les unités de contrôle et les systèmes d'alarme incendie
    • Section 15 Classe A sur les émissions par rayonnements ou conduction
    • comme requis par les normes FCC
    • IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000
    • CBC 2007
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer