/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Amplificateurs de puissance

    Amplificateurs audio numériques série DAX

    Ampli audio numérique avec module d'opt fibre optique, boucle audio DVC, alarme secours, amplis multifonctions offrant alternative économique pour applications qui ne nécessitent pas tous les équipements des amplificateurs des séries DAA2 ou DAA

    Aperçu

    Les amplificateurs de la série DAX sont des amplificateurs multifonctions qui offrent une alternative économique pour les applications qui ne nécessitent pas toutes les fonctionnalités des amplificateurs de la série DAA2 ou DAA. Les amplificateurs DAX sont disponibles en modèles 35 watts et 50 watts. L’amplificateur numérique de secours BDA peut être utilisé avec tous les modèles DAX pour fournir une sauvegarde d’amplificateur one-to-one.

    Le DAX dispose de ports audio numériques à deux fils pour se connecter aux segments DAL filaires. Les deux ports peuvent être convertis en fibre optique à l’aide des modules d’option fibre optique DS-FM, DS-SFM ou DS-RFM. Jusqu’à 32 dispositifs, tels que les amplificateurs DAX, peuvent être connectés au DAL (boucle audio numérique) sur une unité de commande vocale numérique DVC. Les amplificateurs DAX peuvent être mélangés avec les amplificateurs des séries DAA2 et DAA sur le même DAL. Les amplificateurs DAX peuvent stocker des messages d'alarme et de problème de sauvegarde qui peuvent être activés en cas de perte de communication DAL.

    Caractéristiques et avantages :
    • Prend en charge une sortie audio de haut niveau de classe A ou deux sorties de classe B pour distribuer un canal audio numérique
    • Activation de sortie audio numérique via des équations de contrôle par événement réseau résidant dans le DVC
    • Ports audio numériques à deux fils qui peuvent être convertis en fibre à l’aide de modules d’option fibre optique. Prise en charge des configurations de type 4 ou 7
    • Entrée isolée du bus d’alarme, à utiliser pour l’activation de sauvegarde des messages d’alarme lorsque la communication numérique normale est perdue
    • Programmable via les outils VeriFire®
    • Jusqu’à 106 secondes de stockage de messages numériques de sauvegarde pour une utilisation en cas de perte de communication (à partir de la bibliothèque de messages des outils VeriFire® ou créée par l’installateur)
    • Chargeur de batterie avec fonction de désactivation qui fournit une option de partage de batterie pour un maximum de quatre DAX.
    Certifications :
    • homologué UL : S635
    • Homologué ULC : S635
    • CSFM : 7165-0028:0234 (NFS2-640/NFS-320), 7165- 0028:0224 (NFS2-3030)
    • Département Incendie de New York : COA n°6121 (NFS2-640/NFS-320), COA n°6114 (NFS2-3030).
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER