/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Module de liaison de fibre audio AFL-TM

    Discontinué

    Les modules de liaison à fibre audio AFL-TM sont des modules de liaison à fibre audio qui distribuent des signaux audio de niveau faible via un support à fibre optique

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules de liaison à fibre audio AFL-TM sont des émetteurs multimode de modules de liaison à fibre audio qui distribuent des signaux audio de niveau faible via un support à fibre optique. L’émetteur AFL-TS/-TM accepte les signaux audio de niveau faible du DVC-AO. L’AFL-TS/-TM convertit ensuite les signaux audio de niveau faible en lumière modulée, qui est transmis par câble à fibre optique et le récepteur AFL-RS/-RM accepte cette lumière modulée à un son de niveau faible à l’autre extrémité du câble à fibre optique, convertit ensuite la lumière modulée en son de niveau faible pour alimenter AA-30, AA-100, AA-120, ou des amplificateurs XPIQ, ou (si nécessaire) la prochaine AFL-TS/-TM en étoile.

    Les modules audio Fiber Link sont alimentés à partir d’une sortie 24 DVC non réinitialisable provenant d’alimentations répertoriées pour le service de signalisation de protection incendie. Les émetteurs ou récepteurs AFL peuvent être montés dans un châssis CHS-4 ou CHS-4L, qui à son tour se monte sur une armoire de la série CAB-3 ou CAB-4.

    Caractéristiques et avantages :
    • 50 émetteurs AFL peuvent être connectés à la sortie d'un DVC-AO
    • Un maximum de dix amplificateurs peuvent être alimentés à partir de la sortie de l'émetteur AFL
    • La connexion en série maximale des liaisons de fibre audio est de deux paires d'émetteurs/récepteurs AFL.
    Certifications :
    • UL
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list