/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Bloc autonome d'alarme sonore type Ma Me Flash

    BAAS MaMeFlash Autonomous Sound Alarm Unit ensure Sound signal broadcast, Broadcasting a pre-recorded message and a red light signal for the hearing impaired.

    Aperçu

    Les Blocs Autonomes d’Alarme Sonore de type MaMe Flash (BAAS MaMe Flash) sont spécialement conçues pour la protection des personnes dans les établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

    Les BAAS MaMe Flash assurent la diffusion d'un signal sonore et/ou un message pré-enregistré et lumineux d'évacuation. La durée du signal d'alarme est de 5 min.

    Caractéristiques et avantages:
    • 255 priorités de diffusion peuvent être définies comme nécessaire