Système d'évacutation d'alarme vocale
Bloc autonome d'alarme sonore type Sa
Les unités autonomes d’alarme sonore par satellite BAAS Sa de type Pr sont spécialement conçues pour la protection des personnes dans les établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les Blocs Autonomes d’Alarme Sonore de type Satellite (BAAS Sa) sont spécialement conçues pour la protection des personnes dans les établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Les BAAS Sa assurent la diffusion du signal sonore d'évacuation. La durée du signal d'alarme est de 5 min. Le BAAS Sa peut être piloté par un équipement d’alarme de type 1, 2b ou 2a.
Le BAAS Sa peut être piloté par un BAAS Pr (EA 2 b), par l’UGA d'un ECS/CMSI ou par un CMSI de type A ou B.
Le BAAS Sa peut diffuser, en plus des informations sonores ou du message d’évacuation, un diffuseur lumineux destiné à alerter les personnes malentendantes.
Caractéristiques et avantages:- Prend en charge le contrôleur de volume 3 fils et 4 fils