/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Panneau de commande Delta

    Panneau de commande Delta

    Aperçu

    DELTA OP + est une nouvelle centrale d’alarme et de fonctionnement élégante développée pour le fonctionnement centralisé et décentralisé du système d’alarme incendie d’Eltek. Avec sa conception moderne, DELTA OP + est une centrale d’alarme à microprocesseur développée pour la connexion à la série DELTA. La centrale d’alarme est l’interface entre l’utilisateur et le système central, elle constitue le point névralgique dans l’installation de l’alarme incendie.

    Delta OP + est utilisée comme centrale de protection contre les incendies pour les systèmes d’alarme incendie plus grands, mais également comme unité d’affichage située dans le bâtiment. Toutes les activités du système telles que l’alarme incendie, les avertissements, les défaillances, l’emplacement de l’alarme, etc. sont présentées via l’affichage graphique et les voyants LED. L’opérateur communique avec le système à l’aide des touches de fonction et du clavier numérique. DELTA OP + dispose de plusieurs ports pour une connexion réseau directe avec d’autres appareils DELTA, une communication avec les PC, les imprimantes ainsi que d’autres équipements de contrôle et de présentation. Le contrôleur DELTA OP + peut également faire fonctionner les lampes du panneau d’orientation. Le réglage des fonctions avancées dans les détecteurs Apollo Discovery peut être effectué directement à partir de DELTA OP +.

    Caractéristiques et avantages :
    • Petit, élégant et économique
    • Contrôle et fonctionnement fiables et flexibles
    • Technologie frontale avancée
    • Configuration centralisée de l’ensemble du système d’alarme incendie
    • Surveillance centralisée et décentralisée
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Eltek

    Autres

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek