/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Centrale d’alarme pour pompiers

    Centrale d’alarme pour pompiers

    Aperçu

    La centrale d’alarme des pompiers, conforme à la norme DIN 14661, est un dispositif supplémentaire pour les systèmes d’alarme incendie comprenant des dispositifs de transmission aux pompiers. L’écran principal et les éléments de fonctionnement du panneau de contrôle des alarmes incendie sont situés sur la centrale d’alarme des pompiers (FBF). Cela signifie que la totalité de la gestion des alarmes par les pompiers peut être effectuée via le FBF uniquement. Un briefing détaillé des pompiers sur le fonctionnement de la centrale d’alarme n’est donc pas nécessaire. Convient pour la connexion aux panneaux de contrôle des alarmes incendie Esser. Verrou de porte avant avec boîtier de verrouillage pour profil demi-cylindre conforme à DIN 18252.

    Certifications :
    • VdS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER