/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Écran et unité FlexES Control

    Écran et unité FlexES Control

    Aperçu
    Fonctionnement avant comprenant le cadre de montage et le verrouillage du boîtier pour l’affichage et le fonctionnement d’une centrale ou d’un système d’alarme incendie. Interface HMI (Interface homme-machine) avec touches capacitives et indicateurs d’état invisibles quand ils ne sont pas allumés, pour un fonctionnement intuitif pendant les changements d’état. Codes d’accès de l’opérateur (mot de passe) pour tous les niveaux, avec menu de navigation spécifique pour chaque niveau. Caractéristiques et avantages :
    • Clavier capacitif pour un fonctionnement tactile
    • Mode nocturne contrôlé par programme avec menu clavier interactif
    • Niveau d’accès via codes d’accès
    • Touches de fonction entièrement programmables avec macros de fonctionnement pour fonctions supplémentaires
    • Écran monochrome 14,5 cm (5,7 po)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER