Système d'évacutation d'alarme vocale
Centrale d’alarme de gaz
Centrale d’alarme de gaz
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
L’unité de contrôle de gaz STPL4+ est la meilleure technologie pour la détection de composés inflammables, toxiques ou d’oxygène dans les petits systèmes. La STPL4+ dispose d’une carte d’extension à 4 entrées, facile à brancher sur l’unité de contrôle. La centrale est logée dans un boîtier ABS IP65 avec une alimentation 12 Vcc 1,5 A intégrée. Les voyants d’état du mode pour les alarmes et les avertissements de défaut, ainsi que l’affichage LCD rétroéclairé, fournissent une mesure en temps réel de la concentration de gaz. Un buzzer interne émet une alarme sonore qui s’active en fonction des seuils d’alarme programmés. Les alarmes peuvent être sélectionnées par l’utilisateur. Pour chaque entrée, il est possible de définir le type de détecteur, sa plage totale et les seuils d’alarme. Le contrôleur peut être facilement programmé via le commutateur à clé à 3 positions pour le réglage, la mise hors service et le programme, ainsi que les boutons-poussoirs de réinitialisation et d’acquittement. Le boîtier STPL4+ peut accueillir une batterie de secours de 12Vcc 7Ah pour garantir le bon fonctionnement du système en cas de panne de l’alimentation principale.
Caractéristiques et avantages :- Mesure en temps réel du contenu inflammable, toxique et de l’oxygène
- 4-8 entrées 4-20mA
- 5 sorties de relais
- Idéal pour les petites usines
- ATEX
- SIL 1