/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Panneau répéteur GMT 4000

    Panneau répéteur GMT 4000

    Aperçu

    Les boutons de commande et les indicateurs LED programmables individuellement garantissent un affichage et un fonctionnement à distance adaptés à l’objectif de protection du lieu. Les boutons capacitifs permettent un fonctionnement ergonomique et l’interrogation des états du système. Affichage en texte brut de l’état du système via un affichage graphique de six lignes, avec 20 caractères par ligne.

    Caractéristiques et avantages :
    • Connexion à une double interface RS485
    • Boutons capacitifs
    • En option pour connexions non redondantes ou redondantes
    • Affichage graphique de 6 lignes de 20 caractères chacune
    • Les étiquettes de texte sont transférées depuis la centrale d’alarme incendie
    • 4 boutons pour utiliser l’écran (défilement vers le haut/bas, glissement vers la droite/gauche)
    • 3 boutons pour actionner le buzzer : arrêt, test et journal
    • 1 bouton pour confirmer la sélection des fonctions spéciales
    • 4 voyants LED habituels (fonctionnement, alarme, défaut, désactivation)
    • Connexion à une double interface RS485
    • 6 boutons programmables pour un fonctionnement macro qui contrôlent une série configurable de procédures de fonctionnement, par ex. Zone de détection 1 à Zone de détection 10
    • 5 indications individuelles programmables
    • Buzzer
    • Fonction historique
    • Connexion directe à la centrale d’alarme incendie via l’interface RS485 - max. 1 appareil
    • Connexion via ADP4000 - max. 16 appareils
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER