/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Bloc autonome d'alarme sonore type Pr - 8 boucles

    BAAS Principal équipé de 8 zones d'entrée pour Déclencheurs Manuels et 2 commandes pour les BAAS Satelites.

    Aperçu

    BAAS Principal équipé de 8 zones d'entrée pour DM et 2 commandes pour les BAAS Sa.

    Il possède sa propre alimentation secourue pour lui assurer une autonomie minimum de 12H en veille et 5 min en alarme.

    Les BAAS Pr sont des équipements d'alarme de type 2b spécialement conçus pour la protection des personnes dans les établissements recevant du public et nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

    Caractéristiques et avantages:
    • Redondance d’amplificateur de puissance flexible ; un amplificateur de rechange peut se substituer à tous les amplificateurs du système
    Certificats:
    • UL