/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Porte à ouverture par poussée

    Porte à ouverture par poussée

    Aperçu

    La borne d’appel de type A est conçue pour être entièrement conforme à la norme BS5839-Part 9:2011 pour une utilisation en tant que système de téléphonie anti-incendie, système d’accueil pour personnes handicapées ou en tant que système combiné lorsque des téléphones anti-incendie et un système d’accueil pour personnes handicapées sont requis. La borne d’appel de type A est un combiné téléphonique surveillé offrant une capacité vocale en duplex intégral. L’unité est disponible dans un boîtier métallique pour montage mural, en surface ou encastré. Il s’agit d’une unité compacte et élégante qui offre un accès facile via une porte à poussoir magnétique et un système de mise à niveau avant unique permettant de monter le boîtier arrière légèrement incliné tout en conservant une véritable face avant et une véritable porte. La borne d’appel de type A est compatible avec tous les systèmes EVC pour une utilisation comme déclencheur manuel standard de téléphone incendie ou de système d’accueil pour personnes handicapées.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception compact
    • Sonnerie à volume élevé
    • Voyants d’état
    • Bobine téléphonique pour les personnes malentendantes
    • Fonctionnement en duplex intégral
    • Option de verrouillage de porte disponible
    • Poignée magnétique, pour un accès rapide et facile
    • Acier inoxydable en option
    • Polyvalent : peut être utilisé sur tous les systèmes EVCS
    • Double usage : la borne d’appel de type A peut être utilisée comme téléphone anti-incendie ou comme borne d’appel d’assistance pour personnes handicapées.
    Certifications :
    • BS5839-Part 9:2011