/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Contrôleur principal INTEVIO RK-MCU

    Discontinué

    Le contrôleur principal RK-MCU est le dispositif de gestion central du système INTEVIO PA/VA, qui est utilisé pour gérer et surveiller tous les dispositifs et effectuer diverses opérations

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le contrôleur principal RK-MCU est le dispositif de gestion central du système INTEVIO PA/VA, qui est utilisé pour gérer et surveiller tous les dispositifs et effectuer diverses opérations. Les unités de contrôle maîtres RK-MCU INTEVIO offrent des fonctions de stockage audio, de diffusion, de contrôle de zone, de surveillance, de contrôle de temporisation et de diagnostic de défauts. L'amplificateur de puissance numérique intégré de 500 W peut piloter jusqu'à 8 zones de haut-parleurs pour répondre aux besoins des petites applications PA/VA. Il peut également être connecté à des expandeurs de zone afin d'augmenter la capacité du système pour répondre aux besoins des applications de grande envergure.

    Caractéristiques et avantages:
    • Afficher l’état du système et définir les paramètres via l’écran avec affichage couleur LCD
    • Prend en charge à la fois le mode simple canal et le mode double canal
    • Redondance d’amplificateur de puissance ; un amplificateur de secours peut se substituer à toute ou partie des amplificateurs du système
    • Mémoire flash intégrée de 1Go et carte SD de 4Go, qui peuvent être utilisées pour stocker des fichiers audio, des fichiers d’enregistrement, des données de configuration, des historiques, etc.
    • Contrôle numérique du volume, volume d’entrée et de sortie facile à régler
    • 255 priorités de diffusion peuvent être définies
    • Haut-parleur intégré pour contrôler le signal audio de deux canaux
    • Prend en charge le contrôleur de volume
    • Peut être intégré avec un système tiers, comme un système d’alarme incendiepar contact sec ou interface RS-485
    Certificats:
    • CE
    • CB
    • UL
    • FCC
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|NOTIFIER