/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    DOM Variodyn D1

    DOM, élément central du système VARIODYN® D1. Associé à l'amplificateur 2XDxxx ou 4XDxxx, Il gère 4 canaux et 8 ou 24 lignes de HP.

    Aperçu

    Le DOM est l’élément de commande centrale du VARIODYN® D1. Il dispose d’interfaces vers tous les modules d’entrée/sortie, gère et surveille les circuits des haut-parleurs.

    Caractéristiques et avantages:
    • Certifié et conforme à la norme EN 54-16, EN 60849
    • Toutes les fonctions d’un système de sonorisation et d’un système d’évacuation dans un module de 19” (DOM)
    • Interaction via Ethernet
    • Contrôle permanent de tous les composants système relatifs aux fonctions
    • Commutation automatique et dynamique vers l’amplificateur de secours redondant
    • Contrôle automatique du volume (AVC)
    • Surveillance et configuration à distance via le réseau
    • Alimentation Électrique de Sécurité 24 V CC
    • Gamme de transmission 20 Hz ... 20000 Hz
    • Impédance d’entrée typ. 200
    • Distorsion harmonique au niveau nominal 0,03 %
    • Température ambiante -5 °C ... 55 °C
    • Humidité relative < 15 %
    • Poids env. 6,8 kg
    • Dimensions L: 483 mm H: 44 mm P: 349 mm (1 U, 19")