/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Contrôleur Vigilon A3 Mimic

    Discontinué

    Panneau de schématisation Vigilon A3

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le panneau de schématisation Vigilon A3 offre une représentation graphique de l’agencement d’un bâtiment. Il donne rapidement une indication visuelle de l’emplacement d’un incendie. Il peut également être utilisé pour indiquer les événements de défaut et de supervision dans le système. Ce panneau peut être utilisé en tant que synoptique zonal ou peut contenir une superposition de photos pour fournir une vue personnalisée. Le panneau A3 de schématisation personnalisé peut être monté en mode paysage ou portrait, tandis qu’un panneau de schématisation zonale A3 ne peut être monté qu’en mode paysage que lorsque vous utilisez la superposition fournie.

    Gamme de produits

    • L’affichage du panneau est réglé par défaut sur une schématisation zonale, mais peut être programmé sur schématisation personnalisée pendant la mise en service

    • Le panneau dispose de sa propre alimentation secteur avec batterie (les panneaux répéteurs et les schématisations nécessitent une alimentation externe)

    • Le panneau est fourni avec une feuille A3 pré-imprimée et vierge de haute qualité, protégée contre les UV

    Caractéristiques et avantages :
    • Affiche jusqu’à 128 zones au format zonal
    • Le format programmable sur site permet de programmer individuellement 1536 LED
    • Programme du site conservé dans la mémoire flash pour pouvoir programmer les changements sur site sans changer les LED ou l’électronique
    • Le panneau A3 de schématisation personnalisé peut être monté en mode paysage ou portrait, tandis qu’un panneau de schématisation zonale A3 ne peut être monté qu’en mode paysage que lorsque vous utilisez la superposition fournie
    Certifications :
    • EN54 Parties 2 et 4
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list