/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau anti-incendie adressable compact

    Discontinué

    Panneaux d'alarme incendie intelligents à boucle unique prennent en charge VIEW™. Ils sont livrés avec 16 LED zonales, un circuit de diffuseur sonore, une alimentation 1,5 A/3 A, un espace pour les batteries 12/42 Ah et sont disponibles en noir/gris.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les panneaux d’alarme incendie intelligents à boucle unique NOTIFIER ont été développés pour les installateurs et les utilisateurs finaux en gardant à l’esprit l’efficacité, offrant une gamme techniquement avancée d’offres et de fonctions tout en restant faciles à installer, programmer et utiliser. Ils prennent en charge VIEW™ et sont livrés avec 16 LED zonales, un circuit d'avertisseur sonore, une alimentation 1,5 A/3 A séparée, une imprimante en option, un espace pour les batteries 12/42 Ah et sont disponibles en noir/gris.

    Équipements et avantages :
    • 1 boucle par panneau
    • 16 zones de détection d'incendie par panneau
    • 16 zones de non-incendie (alarme usine) par panneau
    • 99 capteurs intelligents par boucle
    • 99 modules de contrôle/surveillance adressables par boucle
    • Prend en charge la détection avancée telle que le logiciel VIEW™
    • Option d’imprimante
    • AWACS pour la fonctionnalité de détection VIEW™
    Certifications :
    • Certifié pour une utilisation sur divers marchés en Europe. Les déclarations et certificats pour CE, DoP, LPCB, VdS, Bosec et autres peuvent être téléchargés à partir de nos pages Web
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER