/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrales Morley-IAS Max

    Centrales Morley-IAS Max

    Aperçu

    Le système offre des solutions de détection d’incendie intégrées pour de nombreuses applications, telles que les hôtels, les bureaux, les hôpitaux, les milieux industriels et les sites de production. Les contrôleurs Morley-IAS Max ne sont pas une simple centrale d’alarme incendie, c’est un système de détection d’incendie très puissant qui utilise la technologie CanBus. Cette norme, initialement conçue pour les milieux industriels, rend le système très résistant aux facteurs externes comme les perturbations électriques et autres sources d’alarmes intempestives.

    Caractéristiques et avantages :
    • INTERFACE UTILISATEUR - L’interface utilisateur ergonomique est conçue pour que chaque opération soit simple et intuitive. Le panneau dispose d’un écran tactile TFT de 18 cm (7 pouces) (800 x 480 avec rétroé-clairage) avec 256 couleurs pour saisir les données de programmation de la centrale d’alarme et interagir avec les opérateurs.
    • RÉSEAU ENTRE LES PANNEAUX - Chaque centrale d’alarme peut être mis en réseau grâce à deux lignes CANBus opto-isolées à haute vitesse pour connecter un réseau en boucle fermée à sécurité intégrée. Avec des composants répartis dans l’ensemble du bâtiment, jusqu’à 64 contrôleurs ou 128 boucles peuvent être mis en réseau pour construire un système unifié qui partage les événements et la logique, avec des diagnostics réseau CANBus intégrés.
    • MULTIPLES OPTIONS D’INSTALLATION - Les panneaux Morley-IAS Max offrent plusieurs options d’installation en plus du montage mural standard : des cadres spéciaux sont disponibles pour des options de montage encastré, pour offrir un design de haute qualité dans les environnements commerciaux ou de luxe. Les modèles MA-2000 et MA-8000 peuvent aussi être installés dans un châssis de 48,2 cm (19 po) standard sans kit supplémentaire.
    Certifications :
    • Le système est certifié conforme aux normes EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS