/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau de déclenchement d’intempéries RP-2001

    Le RP-2001 est un panneau de contrôle des alarmes incendie à six zones pour les applications d’intempéries et d’action préalable à risque simple et double.

    Aperçu

    RP-2001 est un panneau de contrôle des alarmes incendie à six zones homologué UL pour les applications de déluge et de préaction à risque unique et double, fournissant la détection d’incendie, la signalisation et la protection des incendies pour les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels nécessitant une libération à base d’eau.

    Équipements et avantages :
    • Conçu pour les normes NFPA 13, 15 et 16 relatives aux gicleurs.
    • Fonctionnement à double risque.
    • Capacité de zone croisée (double interverr.).
    • Six IDC programmables de type B (classe B) (circuit du dispositif d’initiation).
    • Certifications des communicateurs d’alarme numériques en option
    Certifications :
    • UL : S635
    • FM approuvé
    • CSFM : 7165-0028:0245
    • MEA : 333-07-E
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden