/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Équipement principal X-618

    Équipement principal X-618

    Aperçu

    X-DSC2000 est le dispositif central des systèmes de diffusion publique/diffusion incendie entièrement numériques X618. Il présente une conception hautement intégrée reposant sur la technologie de réseau numérique. La taille 2U du corps inclut des fonctions puissantes, notamment stockage de la source sonore, réception audio Web, lecture vocale, matrice audio, contrôle du volume, écoute, dépannage, commutation d’amplificateur principal/de secours, etc. La conception extérieure brevetée améliore le plaisir sensoriel tout en économisant de l’espace d’installation et en réduisant les coûts d’installation et de câblage.

    Équipements et avantages :
    • Le dispositif propose au moins 8 mélodies, il est possible d’en ajouter librement sur Ethernet
    • 8 sorties de mélodies, le nombre réel de mélodies peut être configuré via le logiciel. 3 entrées auxiliaires dans lesquelles l'entrée AUX 2/3 possède un gain réglable, utilisée pour les périphériques de source sonore externes
    • . Il est possible de définir le mode de lecture temporisée et jusqu'à 255 priorités de lecture via le logiciel.
    • La commutation amplificateur principal/de secours est disponible et le mode de sauvegarde peut être configuré, prenant en charge 4 amplificateurs principaux, 1 amplificateur de secours et 8 amplificateurs principaux, 1 amplificateur de secours. Il est possible de définir une correspondance entre les voies de l'amplificateur et les mélodies, ceci afin de permettre à une voie d’amplificateur de piloter une mélodie, ou à un amplificateur de piloter plusieurs partitions
    • Mémoire non volatile intégrée de 1 Go avec 606 Mo pour les fichiers vocaux (jusqu'à 120 minutes), utilisé pour la lecture de messages vocaux ou de musique de fond
    • Les diffusions de mélodies peuvent être entendues à distance et localement
    • Il est possible de se connecter à l’hôte de contrôle d’alarme incendie via des entrées à contact sec à 8 lignes ou via un bus MODBUS, de jouer simultanément 4 types de voix et des modes d’évacuation d’urgence personnalisés, conformément à la norme chinoise GB16806 -2006 relative aux incendies
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER