Panneaux de fonctionnement et d’indication
Console de l'opérateur local FirstCommand
FirstCommand NFC-LOC est une console d'opérateur local en option compatible avec le panneau d’alarme vocale d’évacuation d'urgence NFC-50/100(E) pour les applications de protection contre les incendies et la notification de masse.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
First Command NFC-LOC est une console d'opérateur local en option compatible avec le panneau d’alarme vocale d’évacuation d'urgence NFC-50/100(E) pour les applications de protection contre les incendies et la notification de masse. Il fait partie d’une gamme de consoles distantes externes qui permettent d’étendre l’affichage et le contrôle NFC-50/100(E) à des emplacements distants dans un bâtiment. Il se compose d’une interface opérateur complète identique à la console principale NFC-50/100, ainsi que d’un microphone intégré avec une fonction Push-to-talk pour la radiomessagerie pour TOUS LES APPELS.
Il est logé dans une armoire dotée d’une clé pour empêcher tout accès non autorisé. La console de l’opérateur local nécessite une connexion externe au bus de données, une connexion audio externe à la colonne montante et une connexion d’alimentation de l’interface opérateur externe (24 volts CC) à partir de la console principale NFC-50/100. Les applications typiques comprennent les établissements scolaires, les maisons de retraite, les usines, les installations militaires, etc.
Caractéristiques et avantages :- Fournit l'état de la messagerie et le contrôle de la console principale de l'opérateur NFC-50/100(E)
- Interface opérateur complète identique à celle de la NFC-50/100(E) qui comprend un microphone intégré pour TOUS les appels
- (Alarme vocale d’évacuation d'urgence pour les incendies UL 864 (Emergency Voice Evacuation for Fire)
- Certifiée pour les applications sismiques
- Un maximum de huit NFC-LOC peut être connecté à une console d'exploitation principale NFC-50/100(E) Microphone
- intégré avec fonction push-to-talk pouvant être utilisé pour TOUS les appels
- Quatorze boutons de message programmables pouvant être utilisés pour activer tous les circuits de haut-parleurs à distance
- Conception robuste de l'armoire avec un verrou à clé pour empêcher tout accès non autorisé
- Verrouillage de pouce facultatif disponible Interface utilisateur simple et simple
- Le NFC-LOC est conforme aux normes UL suivantes, Exigences du système d’alarme incendie NFPA 72, Codes internationaux du bâtiment et les codes du bâtiment de Californie
- UL S635
- UL 2572
- IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000 (sismique)
- CBC 2007 (sismique)
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- FirstCommand
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- FirstCommand
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : FirstCommand