Accessoires
Module isolateur
Module isolateur
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Module isolateur. Cela permet d’isoler la branche ou une partie de la boucle affectée par le court-circuit du reste du système. Chaque module isolateur peut prendre en charge jusqu’à 25 éléments maximum. Il comporte une LED clignotante dans des conditions normales ou qui s’activent/désactivent en présence d’un court-circuit. Conception mécanique unique qui permet à chaque module d’être monté soit dans un boîtier mural, soit sur un rail DIN. Quelle que soit la méthode de montage choisie, le commutateur d’adresse est à la fois visible et accessible pour la sélection. Pour aider les ingénieurs dans le processus de maintenance et de détection des défaillances, les LED et les commutateurs d’adresse peuvent être visualisés sans avoir à retirer le capot du boîtier. Les LED, multicolores, fournissent des informations diagnostic concernant l’état de la sortie. Alimentation 15-30V CC. Courant de repos de 200 microA. Température de fonctionnement -20°C à +60 °C (-4 à 140 °F). Humidité relative jusqu’à 95 %.
Caractéristiques et avantages :- Option de montage sur rail DIN
- Option de montage en surface
- Connecteurs enfichables
- LED tricolore d’indication d’état
- Sélecteurs d’adresse visibles sur 2 plans
- État LED visible sur 2 plans
- 0786-CPR-21643 pour EN54-17:2005
- G202142
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS