/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de relais

    Module de relais Notifier

    Module de relais Notifier

    Aperçu

    Les modules de relais Notifier fournissent 10 relais de forme C programmables lorsqu’ils sont utilisés avec une centrale d’alarme incendie compatible. Les modules relais peuvent être montés à l’intérieur du châssis de la carte électronique principale de la centrale ou dans la zone de batterie de l’armoire à l’aide du support de montage en option No. de réf. ANN-MBRLY. Les modules relais et la centrale communiquent sur une interface série à deux fils utilisant le format de communication ANN-Bus. Deux fils supplémentaires sont utilisés pour l’alimentation continue 24 V. Un seul câble non blindé à quatre conducteurs peut être utilisé pour les communications d’alimentation et de données. Jusqu’à huit dispositifs ANN-Bus peuvent être connectés à l’ANN-Bus de chaque centrale d’alarme incendie.

    Caractéristiques et avantages :
    • Les modules de relais se connectent à la borne ANN-Bus sur la centrale d’alarme incendie
    • Nécessite une programmation minimale
    • Fournit 10 relais de forme C programmables
    • Jusqu’à huit dispositifs ANN-Bus peuvent être connectés à l’ANN-Bus de chaque centrale d’alarme incendie
    • Dix relais de forme C peuvent être programmés pour diverses fonctions
    • Peut être alimentée par 24 V CC depuis la centrale hôte ou par une alimentation à distance
    Certifications :
    • CSFM : 7120-0028:0259
    • Fire Dept. of New York:COA 6177
    • Certifié FM
    • MEA : 333-07-E
    • UL : S635
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Relay Module

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Relay Module