Centrales d’alarme incendie
Panneau de contrôle des alarmes conventionnel SFP-5UD
La centrale 5 zones SFP-5UD avec modules de communication intégrés offre une protection fiable contre les incendies pour les applications de petite à moyenne taille.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le SFP-5UD, SFP-5UDR (boîtier rouge), est un panneau de contrôle des alarmes incendie à 5 zones homologué UL avec un émetteur numérique de module de communication d’alarme (DACT) intégré et une capacité de chargement/téléchargement de site distant.
Équipements et avantages :- Cinq circuits de dispositif d’initiation (IDC) de classe B, classe A en option avec module convertisseur N-CAC-5X
- Quatre NAC de classe B de 2,5 A, classe A en option avec module convertisseur N-CAC-5X, puissance totale du système de
- 3,0 A
- Jusqu’à huit dispositifs ANN-BUS (tels que des dispositifs d’annonce à affichage à cristaux liquides) Interface d’imprimante
- série ou parallèle affichage à cristaux liquides de
- 80 caractères
- Certifications
- Homologué UL : Fichier S635
- FM approuvé
- CSFM : 7165-0028:246
- MEA : MEA : 333-07-E
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden