/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules spécialisés

    Module E/S radio NRX

    Discontinué

    Module d’E/S radio NRX

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules d’entrées-sorties radio NRX sont des dispositifs RF fonctionnant sur piles et conçus pour être utilisés avec la passerelle radio NRXI-GATE, sur un système d’incendie adressable (via un protocole de communication propriétaire compatible). Ce sont des modules doubles avec des capacités d’entrée et de sortie séparées, combinés à un émetteur-récepteur RF sans fil et fournis avec un boîtier arrière sans fil.

    Caractéristiques et avantages :
    • Plus de tranquillité d’esprit grâce à la redondance de la batterie pour un fonctionnement permanent
    Certifications :
    • EN54-18
    • EN54-25(RF)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Input/Output Module

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Input/Output Module
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Input/Output Module