/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    Station de tirage d'alarme incendie adressable série NBG-12

    Le Notifier NBG-12LX est une station de traction à double action de pointe.

    Aperçu

    Le Notifier NBG-12LX est une station de traction à double action de pointe (qui nécessite deux mouvements pour activer la station) qui comprend une interface adressable pour tout panneau de commande intelligent Notifier, à l'exception des panneaux de la série FireWarden et du panneau NSP-25. Comme le NBG-12LX est adressable, le panneau de commande peut afficher l'emplacement exact de la station manuelle activée. Cela conduit rapidement le personnel incendie à l’emplacement de l’alarme.

     Caractéristiques & avantages :  

    • Le personnel de maintenance peut ouvrir la station pour l’inspection et le réglage de l’adresse sans provoquer de condition d’alarme.
    • La LED bicolore intégrée, visible à travers la poignée de la station, clignote en fonctionnement normal et se verrouille en rouge fixe en cas d’alarme.
    • La poignée se verrouille en position basse et le mot “ACTIVÉ” apparaît pour indiquer clairement que la station a été utilisée.
    • Bornes à vis imperdables prêtes à être raccordées facilement à la boucle SLC (accepte un fil jusqu'à 12 AWG/3,25 mm²).
    • Peut être monté en surface (avec SB-10 ou SB-I/O) ou semi-affleurant. Montage semi-affleurant sur un boîtier électrique carré standard simple, double ou 4 po" (10,16 cm).
    • Design lisse à double action.
    • Conforme aux directives de l’ADAAG relatives aux contrôles et aux mécanismes de fonctionnement (Section 4.1.3[13]) ; conforme aux exigences de l’ADA pour une force d’activation maximale de 5 lb.
    • Très visible.
    • Forme attrayante et finition texturée.
    • Réinit. clé
    • Comprend du texte en braille sur la poignée de la station.
    • Anneau de réglage en option (BG12TR).
    • Conforme à la norme UL 38 relative aux boîtiers de signalisation à commande manuelle brevetés.
    • Jusqu’à 99 stations NBG-12LX par boucle sur les boucles de protocole CLIP.
    • Jusqu'à 159 stations NBG-12LX par boucle sur les boucles de protocole FlashScan®.
    • La LED bicolore clignote en vert pour indiquer que les systèmes FlashScan® sont normaux.

    Certifications :

    • Homologué ULC : S692 (homologué pour les applications canadiennes et non canadiennes).
    • MEA : 67-02-E.
    • CSFM : 7150-0028:0199.
    • FDNY : COA n°6085 (NFS2-640), COA n°6098 (NFS2-3030).
    • BSMI : CI313066760047.
    • Garde-côtière américaine.
    • Lloyd’s Register.
    • Certifié FM.
    • Breveté : Brevet américain n°. D428,351 ; 6,380,846 ; 6,314,772 ; 6,632,108.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER