/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    Stations de libération à double action série NBG-12

    Les NBG-12LRA et NBG-12LR sont parfaits pour les zones telles que les salles blanches et les salles informatiques où un agent chimique est utilisé pour éteindre un incendie.

    Aperçu

    Le NBG-12LR, le NBG-12LRA et le NBG-12LRAA sont des stations de libération d'agent conçues pour être utilisées avec les panneaux de commande des alarmes incendie NOTIFIER avec des capacités de libération et les systèmes de libération de la série RP.

     Caractéristiques & avantages :  

    • Opération à double action non codée.
    • Fabriqué en polycarbonate durable.
    • Boîte arrière de surface en option.

    NBG-12LRA/NBG-12LRAA comprend :

    • Commutateur d’abandon.
    • Indicateur de présence tension.
    • Indication de libération.
    • Libération manuelle (double action).

    Le NBG-12LR comprend :

    • Déverrouillage à double action uniquement.

    Certifications :

    • Homologué ULC : S692
    • Homologué MEA : 67-20-E
    • Approuvé FM
    • CSFM : 7150-0028 :0199
    • FDNY : COA n° 6114 (NFS2-3030), COA n° 6121 (NFS2-640)
    • Garde côtière des
    • États-Unis, Lloyd ’s Register, American Bureau of Shipping (ABS) : Pour plus d'informations sur les applications marines, voir DN-60688.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER