/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    Station de tirage sans fil pour alarme incendie SWIFT NBG-12

    Les postes de déclenchement d'alarme incendie de la série NBG-12 sont conçus pour répondre à plusieurs applications en gardant l'installateur et l'utilisateur final à l'esprit.

    Aperçu
    Les postes de déclenchement d'alarme incendie de la série NBG-12 sont conçus pour répondre à plusieurs applications en gardant l'installateur et l'utilisateur final à l'esprit. Ils sont dotés d’une variété de modèles, y compris des versions à action simple et double.
    Ces stations de tirage fournissent un signal d’entrée d’alarme d’initiation aux panneaux de contrôle des alarmes incendie conventionnels (FACP). Leur conception innovante, leur construction durable et leurs multiples options de montage rendent ces stations de traction faciles à installer, à entretenir et à utiliser. Le couvercle, la plaque arrière et la poignée de fonctionnement de ces postes de traction sont tous moulés en polycarbonate durable. Caractéristiques et avantages :
    • Esthétiquement agréable, design et couleur très visibles
    • Conforme à la force de traction maximale de  1,5  kg de l’ADA
    • Facile à utiliser (à action unique ou double, selon le modèle), mais conçu pour éviter les alarmes intempestives en cas de choc, secoué, ou la poignée
    • en pot PUSH IN/PULL DOWN se verrouille en position basse pour indiquer clairement que la station a été utilisée
    • . Le mot « ACTIVÉ » apparaît sur le dessus de la poignée en jaune vif, indiquant en outre le fonctionnement de la station La poignée de
    • fonctionnement comporte des flèches blanches indiquant la direction de fonctionnement de base pour les personnes non anglophones
    • Texte en braille inclus sur la zone de maintien des doigts de la poignée de fonctionnement et sur le dessus de la poignée.
    • Plusieurs modèles à verrouillage hexagonal et à clé disponibles Le verrouillage hexagonal breveté
    • aux États-Unis ne nécessite qu’un quart de tour pour verrouiller/déverrouiller
    • La station peut être ouverte pour inspection et maintenance sans déclencher d’alarme
    Certifications :
    • Homologué UL : S692
    • Homologué ULC : S692
    • CSFM Approuvé : 7150-0028 :199
    • Approuvé FM
    • MEA Approuvé : 67-02-E 
    • Conforme à la norme UL 38 relative aux boîtiers de signalisation à commande manuelle
    • brevetés : Brevet américain n° D 428,351 ; 6 380 846 ; 6 314 772 ; 6 632 108
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER