Centrales d’alarme incendie
P de ctrl des alarmes incendie adressable intell. NFS-320
Le NFS-320 est conçu pour les petites applications, établissant une protection contre les incendies en quelques secondes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les panneaux de commande d’alarme incendie intelligents NFS-320 et NFS-320R (identiques à ceux du NFS-320 mais dans une enceinte rouge) font partie de la série ONYX de NOTIFIER, homologuée UL. Il est conçu spécifiquement pour les petites applications avec des fonctionnalités qui réduisent la durée d’installation, accélèrent les temps de réponse et simplifient la maintenance et la convivialité.
Équipements et avantages :- Conception de châssis
- amovible entièrement programmable sur site pour une installation et un entretien faciles Connexion
- directe au système de communications d’urgence NOTIFIER FirstCommand la mise en
- réseau avec NOTI-FIRE-NET et compatible ONYXWorks jusqu’à 200 nœuds pour
- les listes de communication NFN IP ou GSM en
- option : Déblocage, Notification de masse, Certifié sismique, Approuvé maritime
- Conception de châssis
- amovible entièrement programmable sur site pour une installation et un entretien faciles Connexion
- directe au système de communications d’urgence NOTIFIER FirstCommand la mise en
- réseau avec NOTI-FIRE-NET et compatible ONYXWorks jusqu’à 200 nœuds pour
- les listes de communication NFN IP ou GSM en
- option : Déblocage, Notification de masse, Certifié sismique, Approuvé maritime
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- ONYX
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- ONYX
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|ONYX