Centrales d’alarme incendie
Panneau de ctrl des alarmes incendie intelligent NFS-320SYS
Panneau de ctrl alarmes incendie intelligent Notifier fait partie série ONYX® de cmd d’alarme incendie en tant que sys autonome de pt à grde taille ou réseau de grde taille, la série de produits ONYX répond à presque ttes les exigences d’application.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le panneau de contrôle des alarmes incendie intelligent Notifier fait partie de la série ONYX® de commandes d’alarme incendie en tant que système autonome de petite à grande taille, ou en tant que réseau de grande taille, la série de produits ONYX répond à pratiquement toutes les exigences d’application. La conception modulaire de la série ONYX facilite la planification du système. Le panneau peut être configuré avec seulement quelques appareils pour les applications de petits bâtiments, ou mis en réseau avec de nombreux appareils pour protéger un grand campus ou un bloc de bureaux en hauteur. Il suffit d’ajouter un équipement périphérique supplémentaire adapté à l’application. La passerelle et les appareils sans fil SWIFT peuvent ajouter une protection incendie sans fil. REMARQUE : Sauf indication contraire avec un « E » spécifique à la version à la fin du numéro de pièce, « NFS-320SYS » fait référence aux modèles NFS-320SYS et NFS-320SYSE - de même, « CPU-320SYS » fait référence aux modèles CPU-320SYS et CPU-320SYSE
Caractéristiques et avantages :- Réseau haut débit jusqu’à 200 nœuds
- Réseau standard jusqu’à 103 nœuds
- Programmation automatique et rapports de test de marche
- Plusieurs options de communication de centre de télésurveillance
- homologué : S635
- Homologué ULC : S635
- Approuvé FM
- CSFM : 7165-0028:0243
- Service incendie de New York : COA n° 6121
- Listes : Certifié sismique, approuvé par la marine
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- ONYX
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- ONYX
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|ONYX