Système d'évacutation d'alarme vocale
Sys de com. vocale de série Digital Voice Command (DVC)
La commande vocale numérique (DVC) est au cœur d’un centre de commande audio complet offrant une alarme vocale d’évacuation pour les communications d’urgence.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La commande vocale numérique (DVC) est au cœur d’un centre de commande audio complet offrant une alarme vocale d’évacuation pour les communications d’urgence et les applications de notification de masse. La capacité à lire 8 messages simultanés et à mettre en réseau plusieurs DVC sur un campus ou dans une grande installation permet au système de transmettre le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Cette capacité permet une réponse appropriée et ciblée pour tout type d’événement d’urgence ou non, ainsi que la diffusion d’informations générales. L’option de téléphone d’urgence/de pompiers permet une communication bidirectionnelle entre les centres de commande et les téléphones d’urgence distribués.
Caractéristiques et avantages :- 8 canaux audio numériques
- 5 canaux de téléphones de pompiers/d’urgence
- Jusqu’à 32 minutes de stockage de messages
- 32 amplificateurs audio numériques par DVC
- Plusieurs centres de commande audio DVC via NOTI-FIRE-NET
- Options de radio messagerie microphone locale et distante
- Entrées auxiliaires pour intégrer des sources audio externes telles que la radiomessagerie téléphonique, la musique d’arrière-plan et l’audio de tiers
- Prise en charge de fils, de fibres monomodes ou multimodes sur la boucle audio numérique
- Mise en réseau Oui : NOTI-FIRE-NET ou NOTI-FIRE-NET haute vitesse
- Homologué UL : S635
- homologué ULC : S635
- FM approuvé
- CSFM : 7165-0028:0224 (NFS2-3030); 7165-0028:0243 (NFS2-640)
- FDNY: COA n° 6114 (NFS2-3030) : COA n°6085, COA n°6121 (NFS2-640) approuvé par la
- ville de Chicago : Taille haute, Classe 1, Classe 2 (NFS2-3030, NFS2-640, NCA-2)
- Ville de Denver approuvée (NFS2-3030)
- Approbation de la direction (Singapour)
- (NFS2-3030) Marine
- Sismique
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER