/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau de ctrl des alarmes incendie intelligent NFS2-3030

    Discontinué

    NFS2-3030 : panneau de ctrl alarmes incendie intelligent (FACP) conçu pour installations moy. à grde échelle. Détection et évacuation urgence en cas incendie critiques pour sécurité des personnes et le NFS2-3030 est bien adapté pour ces applications.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le NFS2-3030 fait partie de la série de produits ONYX® de NOTIFIER. Le NFS2-3030 est idéal pour pratiquement toutes les applications car il présente une conception modulaire configurée selon les exigences du projet. Avec un à dix circuits de ligne de signalisation (SLC), le NFS2-3030 prend en charge jusqu’à 3 180 dispositifs adressables intelligents.

    Les informations sont essentielles pour le personnel d’évacuation incendie et le grand écran à cristaux liquides (LCD) de 640 caractères du NFS2-3030 présente aux opérateurs les informations essentielles concernant une situation d’incendie, la progression de l’incendie et les détails d’évacuation.

    De nombreuses autres options sont disponibles, notamment la voix monocanal ou multicanaux, le téléphone des pompiers, les indicateurs graphiques à LED, LCD ou PC, les produits de détection avancés pour les environnements difficiles, la protection anti-incendie sans fil et de nombreuses autres options

    ,

    ONYX Intelligent Sensing est un ensemble d’algorithmes logiciels qui fournissent au NFS2-3030 une capacité de détection de fumée de pointe. La compensation de dérive permet au détecteur de conserver sa capacité initiale à détecter la fumée réelle et à résister aux fausses alarmes, même lorsque la saleté accumule

    Caractéristiques et avantages :
    • Un à dix circuits de ligne de signalisation intelligents isolés (SLC) de style 4, 6 ou 7 Protection incendie
    • sans fil à l’aide de la technologie SWIFT Smart Wireless Integrated Fire
    • avec fonctionnement en mode dégradé intégré, le système est capable de déclencher une alarme générale si une condition d’alarme incendie est présente, même si l’unité centrale de traitement (UC) échoue. Les programmes d’occupation
    • hebdomadaires permettent de modifier la sensibilité par heure et jour de la semaine. Les filtres d’historique
    • avancés permettent de trier par événement, heure, date ou adresse
    . Certifications :
    • UL 864 (Feu)
    • UL 1076
    • UL 257
    • ULC-S527-11
    • Homologué UL : S635
    • homologué ULC : S527-11
    • MEA : 232-06-E
    • CSFM : 7165-0028 :0224
    • Approuvé FM
    • Approuvé FM6320. Classe 6320 pour la détection de gaz
    • Ville de Chicago
    • Ville de Denver
    • Conseil de normes et de productivité (PSB) de Singapour
    • Homologué CCCF.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX

    Related Products