/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes Ext.

    Alarme incendie 15,24 cm (6 po)

    Alarme incendie 15,24 cm (6 po)

    Aperçu

    L’alarme incendie Notifier 15 cm (6 po) est toujours le dispositif d’alerte le plus utilisé pour les incendies et les évacuations. Sonnerie d’alarme entièrement en aluminium. La gamme de sonnettes d’alarme incendie est conçue pour une utilisation en intérieur. Elles ont un volume sonore très élevé malgré une consommation électrique extrêmement faible de seulement 11mA pour KFB6. La montre résistante aux intempéries spécialement conçue est dotée d’une boîte en aluminium montée derrière l’horloge. Il est fourni sous la forme d’un kit de montage complet avec joint et vis.

    Caractéristiques et avantages :
    • Faible consommation électrique
    • S’installe rapidement et facilement
    • Excellent son ample
    • Profil fin
    • Polarisée
    • Installation facile avec plaque de base multi-fixation
    Certifications :
    • Approuvé EN54-3: 2001
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS