/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Stroboscope de diffuseur sonore intelligent à montage mural

    Discontinué

    Diffuseur sonore intelligent à montage mural avec deux couleurs d’objectif

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Le diffuseur sonore à montage mural par diffuseur sonore de base de KAC est un dispositif alimenté par boucle de haute qualité conçu pour alerter les occupants du bâtiment en cas d’urgence. Il utilise la base du System Sensor B501AP pour une flexibilité d’installation améliorée et s’intègre parfaitement aux détecteurs intelligents SS. Lorsqu’il est déclenché par le panneau anti-incendie, son puissant diffuseur sonore émet un avertissement sonore. Grâce au choix des niveaux de sortie sonore et des tonalités, il est adapté à de nombreuses applicationsCaractéristiques & avantages :
    • Installation plus rapide
    • Installation flexible
    • Réduction des erreurs d'installation et recherche des défauts faciles
    • Réduction des coûts de durée de vie complète
    • Excellentes performances du système
    • Nombre d'inventaires réduit
    Certifications :
    • EN54-3
    • VdS
    • LPCB
    • AS7420.3
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder Strobe

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder Strobe
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder Strobe