Combinaison de stroboscopes
Stroboscope à avertisseur sonore mural à 2 fils série L
Les avertisseurs sonores stroboscopiques à 2 fils de la série L comprennent une variété d’équipements qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La gamme d’avertisseurs sonores stroboscopiques de la série L comprend une variété d’équipements qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation. Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec un minimum d’intrusion dans le boîtier qui rendent les installations rapides et infaillibles tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages.
Pour simplifier davantage l’installation et protéger les dispositifs contre les dommages causés par la construction, la série L utilise une plaque de montage universelle pour tous les modèles avec un ressort d’isolation intégré, afin que les installateurs puissent tester la continuité du câblage avant l’installation du dispositif. Les installateurs peuvent également facilement adapter les appareils pour répondre à un large éventail d'exigences d'application à l'aide de paramètres de candelas sélectionnables sur site, de la sélection automatique du fonctionnement en 12 ou 24V et d'un commutateur rotatif pour les tonalités d’avertisseur sonore avec deux sélections de volume.
Équipements et avantages :- Esthétique moderne de pointe
- Petits appareils (compacts) à profil pour avertisseurs sonores
- et avertisseurs sonores stroboscopiques
- Conception enfichable avec un minimum d’intrusion
- Sélection automatique d’un fonctionnement 12 ou 24 volts à 15 et 30 candelas
- Paramètres de candelas sélectionnables sur le terrain pour les unités murales : 15, 30, 75, 95, 110, 135 et 185.
- Avertisseur sonore de plus de 88 dBA à 16 volts
- Interrupteur rotatif pour la tonalité de l'avertisseur sonore et deux sélections de volume
- Paque de montage pour toutes les unités murales standard et toutes les unités murales compactes
- Le ressort de court-circuit de la plaque de montage vérifie la continuité du câblage avant l'installation de l'appareil
- Compatible électriquement avec les anciens appareils SpectrAlert et SpectrAlert Advance
- Compatible avec le module de synchronisation MDL3
- Homologué UL : S4011- S5512
- Homologué ULC : S4011- S5512
- Approuvé AFM
- CSFM : 7125-1653 :0504- 7135-1653 :0503
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Horn Strobe
- Mounting Type
- Wall
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Horn Strobe
- Mounting Type
- Wall
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Horn Strobe
- Mounting Type : Wall