Accessoires
Kits de cadre série L
Les kits de cadre de la série L permettent aux installateurs de transformer facilement n’importe quel dispositif d’incendie ou simple de la série L en un dispositif qui répond aux exigences ECN/MNS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Transformez facilement un dispositif incendie ou simple en un dispositif répondant aux exigences ECS/MNS
- Kits de boîtiers disponibles pour les stroboscopes, les avertisseurs sonores, les carillons, les stroboscopes d’avertisseur sonore et de carillon et les stroboscopes de haut-parleurs
- Options de boîtiers avec FIRE, ALERT, EVAC, AGENT, PLAIN, FUEGO, FOGO, FEU, FIRE/FEU
- Les quantités sont de 5 par boîte
- Pour une utilisation avec les dispositifs de la série L uniquement
- Température de fonctionnement de -40 à 151°F
- homologué UL/ULC
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER