/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Gyrophare mural série L

    Gyrophare mural série L

    Aperçu

    Les gyrophares série L incluent de nombreuses caractéristiques qui réduisent le temps d’installation avec une consommation de courant plus faible et une esthétique moderne. Avec des boîtiers en plastique blanc et rouge, des options de montage au mur et au plafond, des appareils standard et compacts, et des appareils sans marquage ou avec marquage FIRE et FUEGO, ces gyrophares peuvent répondre à pratiquement toutes les exigences d’application.

    Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec un minimum d’intrusion dans le boîtier qui rendent les installations rapides et infaillibles tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages. Pour simplifier davantage l’installation, la série L utilise une plaque de montage universelle pour permettre aux installateurs de les monter sur un large éventail de boîtiers arrière. Les installateurs peuvent tester la continuité du câblage avant d’installer l’appareil grâce au ressort de court-circuitage intégré.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception enfichable avec une intrusion minimale dans le boîtier de réception
    • Construction anti-vandalisme
    • Sélection automatique du fonctionnement sur 12 ou 24 V à 15 et 30 candelas
    • Paramètres de puissance lumineuse sélectionnables sur site directement sur les unités au plafond : 15, 30, 75, 95, 110, 135 et 185 candelas
    • Plaque de montage universelle pour unités au plafond
    • La fonction de ressort de court-circuitage de la plaque de montage vérifie la continuité du câblage avant l’installation du dispositif
    • Compatible électriquement avec les anciens appareils SpectrAlert® et SpectrAlert Advance
    Certifications :
    • Homologué UL : S5512- S4011
    • Homologué ULC
    • Certifié FM
    • Approuvé CSFM  : 7125-1653:0504- 7135-1653:0503
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Mounting Type : Wall
    • Product Type : Strobe