/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Strobsc avert son 4 fils, résist intemp SpectrAlert® Advance

    Discontinué

    Les avertisseurs sonores stroboscopiques SpectrAlert® Advance à 4 fils sont dotés d'une variété d’équipements qui augmentent la flexibilité de l'application et simplifient l'installation.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les stroboscopes à avertisseur sonore SpectrAlert® Advance à 4 fils sont conçus pour simplifier vos installations, avec des fonctionnalités telles que des conceptions enfichables, des messages de commentaires instantanés pour garantir une installation correcte des appareils individuels et 11 réglages de candela sélectionnables sur le terrain pour les stroboscopes muraux et de plafond et les stroboscopes avertisseurs/stroboscopiques. Caractéristiques & Avantages :
    • Même plaque de montage pour les unités à montage mural et au plafond
    • Ressort d’isolation sur la plaque de montage pour vérifier la continuité avant l’installation
    • Vis de montage imperdable
    • Capacité de résistance à l’altération
    • Réglages de candela sélectionnables sur le terrain sur les unités murales et au plafond : 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 et 185
    • Sélection automatique du fonctionnement en 12 ou 24V sur candelas 15 et 15/75
    • Classés de –40 et 151 °F (–40 et 66 °C).
    • Étanchéité selon UL50 (NEMA 3R) et aux intempéries selon NEMA 4X, IP56
    • Intrusion minimale dans le boîtier
    • Avertisseur sonore classé à 88+ dBA à 16V
    Certifications :
    • homologué UL : S4011
    • homologué ULC : S4011
    • FM Approuvé
    • MEA : 452-05-E
    • CSFM : 7300-1653:0188
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Wall

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn Strobe
    • Mounting Type : Wall
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    P4RHKA
    P4RHKA
    P4RHKA-B
    P4RHKA-B
    P4RKA
    P4RKA
    P4RKA-B
    P4RKA-B
    P4RLA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-p4rla-4-wire-wall-horn-strobe-red-bilingual
    P4RLA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-p4rla-4-wire-wall-horn-strobe-red-bilingual
    P4RLA-E
    P4RLA-E
    P4RLA-F
    P4RLA-F
    P4RLA-P
    P4RLA-P
    P4WK
    4W HS WHT OUTDOOR
    P4WK
    4W HS WHT OUTDOOR
    PC4RHKA
    PC4RHKA