Combinaison de stroboscopes
Stroboscope à carillon mural série L
Les carillons stroboscopiques de la série L sont des dispositifs de notification en mode privé utilisés pour alerter le personnel formé afin d’enquêter sur les situations d’urgence possibles et de prendre les mesures appropriées.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les carillons stroboscopiques de la série L sont des dispositifs de notification en mode privé utilisés pour alerter le personnel formé afin d’enquêter sur les situations d’urgence possibles et de prendre les mesures appropriées. Les postes de sécurité et d’infirmière sont des emplacements idéaux pour ces carillons et stroboscopes.
Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec un minimum d’intrusion dans le boîtier qui rendent l’installation rapide et infaillible tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages. Les installateurs peuvent facilement adapter les appareils à un large éventail d’exigences d’application à l’aide de paramètres de candela sélectionnables sur site, d’une sélection automatique du fonctionnement en 12 ou 24V et d’un commutateur rotatif pour les sonneries de carillon et deux sélections de volume.
Équipements et avantages :- Esthétique moderne mis à jour
- Conception enfichable moderne mise à jour avec une intrusion minimale dans la boîte arrière
- La fonction d’isolation de la plaque de montage vérifie la continuité du câblage avant l’installation du dispositif
- Vis de montage imperdable
- Construction inviolable
- Paramètres de candela sélectionnables sur le terrain pour les dispositifs à montage mural : 15, 30, 75, 95, 110, 135, 185
- Sélection automatique du fonctionnement en 12 ou 24V à 15 et 30 candelas
- Sélecteur rotatif pour les sélections de tonalité et de volume
- Cinq tonalités sélectionnables avec des réglages de volume élevé et faible
- Compatible électriquement avec SpectrAlert existant et SpectrAlert
- Homologué UL : S4011
- Homologué ULC : S4011
- Certifié FM : 3057383 ; 3057072
- CSFM : 7135-1653:0503
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Chime Strobe
- Mounting Type
- Wall
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Chime Strobe
- Mounting Type
- Wall
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Chime Strobe
- Mounting Type : Wall