/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Combinaison de stroboscopes

    Stroboscope à avertisseur sonore mural à 4 fils série L

    Les avertisseurs sonores stroboscopiques à 4 fils de la série L sont destinés à la notification complète du bâtiment ainsi que sur le terrain de l’établissement.

    Aperçu

    L’ensemble de la gamme de produit d’avertisseurs sonores stroboscopiques 4 fils de la série L comprend une variété d’équipements qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation. Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec un minimum d’intrusion dans le boîtier qui rendent les installations rapides et infaillibles tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages.

    Pour simplifier davantage l’installation, la série L utilise une plaque de montage universelle afin que les installateurs puissent les monter sur un large éventail de boîtiers arrière. Avec un ressort d’isolation intégré, les installateurs peuvent tester la continuité du câblage avant l'installation du dispositif. Les installateurs peuvent également facilement adapter les dispositifs à un large éventail d'exigences d'application à l'aide de paramètres de candela sélectionnables sur site, de la sélection automatique du fonctionnement 12 ou 24 volts et d'un commutateur rotatif pour les tonalités d’avertisseur sonore avec deux sélections de volume

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception enfichable avec une intrusion minimale dans le boîtier arrière
    • Construction résistante
    • Sélection automatique du fonctionnement 12 ou 24 volts à 15 et 30 candelas
    • Paramètres de candelas sélectionnables sur site pour les unités murales : 15, 30, 75, 95, 110, 135
    • Avertisseur sonore de plus de 88 dBA à 16 volts
    • Interrupteur rotatif pour la tonalité de l'avertisseur sonore et deux sélections de volume
    • Plaque de montage pour toutes les unités murales standard et toutes les unités murales compactes
    • Le ressort de court-circuit de la plaque de montage vérifie la continuité du câblage avant l'installation de l'appareil
    • Compatible électriquement avec les anciens appareils SpectrAlert et SpectrAlert Advance
    • Compatible avec le module de synchronisation MDL3
    Certifications :
    • Homologué UL : S4011 ; S5512
    • Homologué ULC
    • Approuvé FM
    • CSFM : 7125-1653 :0504 ; 7135-1653 :0503
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Ceiling
      • Wall

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Ceiling
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn Strobe
    • Mounting Type : Ceiling|Wall