/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Stroboscope de diffuseur sonore mural basse fqce série L

    Discontinué

    Les sondes à diffuseur sonore basse fréquence de la série L du System Sensor sont riches en caractéristiques garantissant une maximisation des profits avec une consommation de courant plus faible et une esthétique moderne.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La série L offre la gamme la plus polyvalente et la plus facile à utiliser de sondes de diffuseurs sonores basse fréquence du secteur. Avec des boîtiers en plastique blanc et rouge, répertoriés pour un montage mural, la série L basse fréquence peut répondre à pratiquement toutes les exigences d’application. Les sondes de diffuseurs sonores basse fréquence ont été conçues pour répondre aux exigences d'espace de couchage NFPA 72 qui nécessitent un appareil de notification basse fréquence fonctionnant dans une plage de fréquences de 520 Hz ± 10 % et dont la tonalité est carrée. Comme toute la gamme de produits de la série L, ils comprennent une variété de fonctionnalités qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation. Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec une intrusion minimale dans le boîtier arrière, rendant les installations rapides et infaillibles tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages. Pour simplifier encore davantage l’installation et protéger les appareils des dommages causés par la construction, la série L utilise une plaque de montage universelle avec un ressort d’isolation intégré, afin que les installateurs puissent tester la continuité du câblage avant l’installation de l’appareil.

    Équipements et avantages :
    • Tonalité à ondes carrées de 520 Hz ± 10 %, conformité NFPA
    • Gamme complète de candelas plus options de tonalité haute/basse pour optimiser la consommation de courant pour une grande variété d'applications
    • Réglages de candela sélectionnables sur le terrain pour les unités murales : 15, 30, 75, 95, 110, 135 et 185.
    • Commutateur rotatif pour les réglages Haut/Bas, Temp3, Temp4 et Continu
    • Conception enfichable avec un minimum d'intrusion dans le boîtier arrière
    • Le ressort d’isolation de la plaque de montage vérifie la continuité du câblage avant l'installation de l'appareil
    • Compatible électriquement avec les anciens appareils SpectrAlert et SpectrAlert Advance (remplacement direct pour HW/R-LF et P2R/WH-LF)
    • Compatible avec le module de synchronisation MDL3
    • Stroboscopes à diffuseur sonore rond répertoriés pour le plafond et le mur
    • Mise à jour de l'esthétique moderne
    Certifications :
    • Homologué UL : S4011
    • Homologué ULC
    • Approuvé FM : PR452768
    • CSFM : 7125-1653:0517
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Low-Frequency
      • Sounder Strobe
    • Mounting Type
      • Wall

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Low-Frequency
      • Sounder Strobe
    • Mounting Type
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Low-Frequency|Sounder Strobe
    • Mounting Type : Wall