/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore de base du détecteur Intillegent

    Discontinué

    Couleur du corps blanc du diffuseur sonore de la base du détecteur intelligent, isolée dans le protocole Notifier

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le diffuseur sonore KAC DB est un appareil de haute qualité à 32 tonalités, doté d’une installation et d’un contrôle rapides et simples, et constitue la base parfaite pour les détecteurs SS. Il est alimenté par le panneau incendie via le câblage en boucle. Le contrôle de l’appareil est activé à l’aide de commutateurs intégrés, dont certains peuvent également être ajustés via le protocole SS Advanced Protocol.

    L’appareil est installé simplement par un ajustement torsadé sur la base B501AP. Il utilise la base du System Sensor B501AP pour une flexibilité d’installation améliorée et s’intègre parfaitement aux détecteurs intelligents SS. Lorsqu’il est déclenché par le panneau anti-incendie, son puissant diffuseur sonore émet un avertissement sonore

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation plus rapide et flexible
    • Réduction des erreurs d'installation et de la détection des défauts
    • Réduction des coûts de durée de vie complète grâce à des matériaux robustes de haute qualité pour une durée de vie plus longue
    • Réduction du nombre d'inventaire
    • Excellentes performances du système
    • Le piézo d’excellente efficacité et l’avertisseur sonore génèrent une excellente sortie sonore
    • Émission de son contrôlable par un protocole avancé, sélection des tonalités
    Certifications :
    • EN54-3
    • VdS
    • LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder