/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Avertisseurs sonores série L

    Discontinué

    Les avertisseurs sonores de la série L sont conçus pour simplifier les installations afin de fournir une signalisation primaire et secondaire pour les applications de sécurité et d’incendie.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La série L de System Sensor offre la gamme d’avertisseurs sonores la plus polyvalente et la plus facile à utiliser du secteur avec des consommations de courant plus faibles et une esthétique moderne. La gamme d’avertisseurs sonores muraux de la série L comprend une variété d’équipements qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation. Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec un minimum d’intrusion dans le boîtier qui rendent les installations rapides et infaillibles tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages. Avec des boîtiers en plastique blanc et rouge, des tailles standard et compactes, les avertisseurs sonores du System Sensor de la série L peuvent répondre à pratiquement toutes les exigences d’application.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fonctionnement 12 et 24V
    • Interrupteur rotatif pour la tonalité d’avertisseur sonore et trois sélections de volume
    • Tonalités temporelles et non temporelles
    • Tonalité classée à 88+ dBA à 16 volts
    • Construction inviolable
    Certifications :
    • Homologué UL S4011
    • Homologué UL S5512
    • Homologué ULC
    • Approuvé FM 3057383
    • Approuvé FM 3057072
    • Homologué CSFM 7135-1653 :0504
    • Homologué CSFM 7135-1653 :0503
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn