Lumières stroboscopiques et signaux lumineux
Indicateur à distance sans fil Agile
Indicateur à distance sans fil Agile
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le système d’alarme et de détection d’incendie sans fil Agile™ est une plateforme de dispositifs d’incendie sans fil tels que les indicateurs à distance. Il convient à toutes les applications où les dispositifs anti-incendie filaires ne peuvent pas être installés pour des raisons économiques ou esthétiques. Les répéteurs LED sans fil sont destinés aux détecteurs série Agile™. Ils n’occupent pas les adresses sur la boucle d’incendie. L’aspect et l’ergonomie des dispositifs anti-incendie câblés combinés à une technologie de réseau maillé sans fil de pointe offrent des performances supérieures par rapport aux technologies de réseau étoile sans fil traditionnelles.
Caractéristiques et avantages :- Maillage de plusieurs chemins de communication pour une fiabilité accrue
- Les canaux 18RF à 868MHz offrent une plus grande tolérance aux interférences
- 2 antennes intégrées sur chaque dispositif anti-incendie sans fil, positionnement plus facile des dispositifs
- Portée de communication jusqu’à 400 m (1312 ft) en air libre, offrant de bons niveaux de couverture
- Durée de vie moyenne de la batterie de 5 ans, ce qui réduit les besoins en maintenance
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER