/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation à distance série PS Notifier, 6A

    Discontinué

    L'alimentation à distance PS série 6A avec chargeur de batterie et 5 sorties configurables offre des options plus flexibles et plus efficaces pour répondre aux besoins en matière d'installation, de configuration et d'entretien des alimentations.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les alimentations de la série PS fournissent plus de puissance et un plus grand nombre d’entrées et de circuits de sortie avec la possibilité de coupler n’importe quelle entrée avec n’importe quelle sortie et la possibilité de convertir des circuits de classe B en circuits de classe A en ajoutant une carte ZNAC sans perdre aucun circuit (contrairement aux produits de concurrence où la conversion de classe B en A réduit vos circuits de moitié). Chaque circuit peut être programmé individuellement (à l'aide de commutateurs DIP) pour correspondre à une sortie NAC, peut être utilisé pour l'alimentation aux. réinitialisable, l'alimentation aux. non réinitialisable ou l’alimentation de cale-porte. Ce processus offre une flexibilité sans précédent dans la conception du système.

    La série PS prend en charge les protocoles de synchronisation SSD, Wheelock, Gentec et Amseco. Elle est homologuée UL pour fournir une cascade synchronisée jusqu’à 4 niveaux de profondeur (contrairement aux produits de la concurrence qui en fournissent jusqu’à 3) et, grâce à différentes configurations, vous pouvez avoir jusqu’à 40 alimentations en synchronisation ou jusqu’à 400A d’alimentation. Cela permet de fournir une extension de puissance synchronisée pour les applications plus importantes.

    La série PS est équipée de 3 voyants DEL d’état du système (Power, Batt/Chgr Fault et Ground Fault). En outre, chaque circuit de sortie disponible dispose également de 2 voyants d’état : état de sortie et anomalie. Les voyants d'anomalie clignotent selon différents schémas de clignotement pour indiquer le type d'anomalie, par exemple circuit ouvert ou court-circuit. Cela permet de poser des diagnostics plus rapides en identifiant rapidement les zones problématiques et la raison. Il dispose également du « mode Afficher l’historique des problèmes » qui indique l’historique des problèmes sur le système

    . Une porte amovible en série PS offre un meilleur accès pour câbler l’unité, en particulier dans les espaces restreints, ce qui permet de réduire la durée d’installation et les passe-fils supplémentaires offrent plus de flexibilité dans le câblage.

    La série PS accepte une large gamme de valeurs de résistance EOL (2 kOhms à 27 kOhms), ce qui signifie que les installateurs n’ont plus besoin de rechercher ou de changer les résistances. Fin de ligne dans une application de rénovation qui permet d’économiser du temps et de l’argent

    . Plus d’espace dans l’armoire pour loger des batteries plus grandes (7/18AH) et la possibilité de monter des modules SLC dans l’armoire. Elle permet d’économiser les coûts des armoires de montage supplémentaires pour les batteries/modules, contrairement à la concurrence où vous devez monter et câbler des modules externes à l’alimentation électrique.

    Équipements et avantages :
    • Jusqu’à cinq circuits de sortie à puissance limitée configurables indépendamment pour :
    • – NAC classe B et/ou classe A
    • – Alimentation auxiliaire 24 V réarmable ou non réarmable de classe B et/ou classe A
    • – Alimentation d'arrêt de porte
    • Convertit du câblage classe B au câblage classe A sans perte de sortie
    • à l'aide de la carte convertisseur ZNAC-PS (vendue séparément)
    • Optimal pour alimenter les détecteurs de fumée à quatre fils, dispositifs d’annonce et autres périphériques système nécessitant une puissance régulée
    • Configurable pour la synchronisation NAC codée ANSI® Temporal 3 ou Temporal 4
    • à l'aide de System Sensor®, Wheelock®, Gentex®, ou les appareils AMSECO®
    • La synchronisation peut être déclenchée à partir des sorties FACP NAC/synchronisation à distance, alimentation en cascade, ou un module de gestion, simple ou multiple, qui peut être logé dans l’armoire d’alimentation
    • Capacité à mettre en cascade jusqu’à quatre niveaux
    • Trois circuits d’entrée/de commande entièrement isolés qui peuvent être programmés sur n’importe quelle sortie
    • Deux relais de dérangement normalement fermés de forme C pour les problèmes de courant alternatif et les problèmes généraux, Relais de défaut à la terre disponible sur les modèles canadiens avec une sortie pleine charge de
    • 6 A seulement, respectivement, avec 3 A maximum/circuit Alimentation NAC
    • individuelle et LED de dérangement pour l'efficacité du diagnostic
    • Modes d'historique des problèmes pour la prise en charge du diagnostic
    • Valeur de supervision de fin de ligne à large plage (normale : 2K-27K ohms)
    • Détection de défaut de terre sélectionnable (activer ou désactiver) Retardateur de rapport de panne CA
    • .
    • Complètement configurable via des commutateurs DIP embarqués, aucun logiciel supplémentaire
    • requis
    • Autonome en compact, armoire verrouillable en acier
    • épais avec une puce de revêtement poudré résistant à la corrosion et une finition résistante aux
    • rayures
    • armoire conçue avec dix doubles passe-fils et une
    • porte amovible pour faciliter l’installation et le câblage
    • Comprend un chargeur de batterie intégré capable de charger jusqu’à 33
    • batteries AH
    • L’armoire peut accueillir deux batteries
    7 AH ou 18 AH Certifications :
    • Homologué UL :
    • PSE-6/10(R)(E) : S635, S674
    • HPF-PS6/10(B)(E): S24562
    • SK-PS6/10:S3511
    • FL-PS6/10 : S2424
    • Homologué ULC :
    • PSE-6/10C : S635
    • FL-PS6/10C : S2424
    • CSFM Approuvé :
    • PSE-6/10 : 7315-0028 :0513
    • HPF-PS6/10(B)-7315-1637 :0505
    • SK-PS6/10 : 7315-0559 :0522
    • FL-PS6/10 :7315-0075 :0510
    • Approuvé FM
    • par le FDNY