/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Haut-parleurs

    Haut-parleur Hyperspike TCPA-10

    Discontinué

    L’HyperSpike® TCPA-10 est conçu pour traverser les environnements intérieurs et extérieurs à température ambiante élevée avec des signaux audio clairs et fiables et une notification vocale.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’HyperSpike® TCPA-10 est conçu pour traverser les environnements intérieurs et extérieurs à température ambiante élevée avec des signaux audio clairs et fiables et une notification vocale. Les cinq réglages de puissance ont été conçus pour s’interfacer avec l’amplification standard de l’industrie et le faisceau acoustique de 90° en fait un outil de notification idéal pour les zones intérieures et extérieures.

    Le système à double montage en option crée un faisceau de 180° de large, idéal pour une utilisation périmétrique extérieure. La couverture acoustique TCPA-10, la meilleure de sa catégorie, permet d’installer moins d’unités dans de grandes zones intérieures et extérieures, réduisant ainsi les coûts d’installation et de maintenance à long terme tout en améliorant l’intelligibilité et l’esthétique.

    La meilleure qualité et intelligibilité vocale du secteur, combinée à une capacité de tonalité nette et à fort impact, en font le bon choix pour s’assurer que les messages sont audibles et compréhensibles.

    Équipements et avantages :
    • Intelligibilité vocale (STI) de pointe PA = Excellente SPL
    • 139 dB Max SPL @ 1M
    • Classé pour les applications intérieures ou extérieures
    • Interface de montage universelle
    • Transformateur  25/70/100 V intégré ou 4/8Ohm configurable
    • Construction robuste durable
    • Extrêmement efficace produisant une valeur maximale SPL de 129 dB à 1M avec 4W de puissance
    Certifications :
    • UL1480-F
    • Classe I Division 2 (A, B, C et D)
    • ULC S541/CSA 22.2 No. 205 & 213
    • CSFM 7320-2206 :0501
    • CE RoHS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER