/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteur de fumée par aspiration

    Détecteur de fumée par aspiration sans afficheur- en coffret plastique

    Le VEP est un des détecteurs les plus performant du marché il fait partie de la gamme VESDA-E.

    Aperçu

    Le VEP est un des détecteurs les plus performant du marché il fait partie de la gamme VESDA-E. Il se caractérise par une sensibilité comprise entre 0,005 % et 20,0 obs/m et jusqu'à 30 trous en classe A. Le VEP est équipé d'un puissant système d'aspiration autorisant jusqu'a 130 m (1P) ou 560 m (P)de tube en ramification.

    Le VEP-A00-1P-NF peut couvrir jusqu'à 800 m2.

    Le VEP-A00-P-NF peut couvrir jusqu'à 1600 m2.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA-E

    Autres

    • Brand
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA-E
    • Brand : Xtralis
    • Product Type : VESDA-E