/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de fumée therm. multicritères par capteur système.

    Le détecteur multicritères ECO1002 utilise une chambre optique de pointe et un élément thermique combiné à un microprocesseur, exécutant des algorithmes sophistiqués, pour fournir une détection rapide et précise des incendies.

    Aperçu

    Le détecteur multicritères ECO1002 utilise une chambre optique de pointe et un élément thermique combiné à un microprocesseur, exécutant des algorithmes sophistiqués, pour fournir une détection rapide et précise des incendies. L’association des caractéristiques photoélectriques et thermiques permet une réponse plus rapide aux situations de feu réel (real fire™), tout en réduisant le risque d’alarmes indésirables générées par l’environnement. Une télécommande d’essai à distance à fonctionnement laser peut être utilisée conjointement avec la gamme de détecteurs ECO1000 pour les tests d’alarme.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conception discrète
    • Faible consommation électrique
    • Compensation automatique de dérive
    • Fonctionne sur les systèmes 12 et 24 Vcc
    • Fonction de test d’alarme à distance et option LED
    • Bases de différentes portées disponibles (avec ou sans relais)
    • Plage de températures de fonctionnement +30 °C à +70 °C
    • Caractéristiques de résistance pour autoprotection
    • Maintenance facile
    • Extension de garantie
    Certificats::
    • Approuvé pour EN54-7 (2000), EN54-5 (2000) classe A1R
    • Approuvé pour MED 96/98/CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Honeywell Security|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor