/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de gaz

    Détecteur de gaz antidéflagrant

    Discontinué

    Les détecteurs de gaz antidéflagrants par Notifier sont utilisés dans des atmosphères où le principal constituant est l’air pour détecter la présence de substances combustibles, avec concentrations exprimées en %LIE (limite inférieure d’explosion).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de gaz antidéflagrants par Notifier sont utilisés dans des atmosphères où le principal constituant est l’air pour détecter la présence de substances combustibles, avec concentrations exprimées en %LIE (limite inférieure d’explosion). Le capteur catalytique de type industriel professionnel utilisé pour la détection de composés inflammables offre une précision et une sélectivité très importante avec la plupart des gaz explosifs, évitant ainsi les alarmes intempestives. Le logiciel de gestion comprend des algorithmes conçus pour corriger les effets des transitoires, pouvant entraîner un fonctionnement instable ou des valeurs incorrectes avec des alarmes intempestives associées.

    Équipements et avantages :
    • Indication
    • visuelle de routine de mise à zéro automatique par LED clignotante
    • Précision : ±5 % pleine échelle ou 10 % de lecture
    • Option de filtre numérique
    Certifications :
    • ATEX