Détecteurs de gaz
Sensepoint XCD
L'transmetteur permet une surveillance complète des dangers liés aux gaz toxiques, aux gaz combustibles et à l'oxygène dans les atmosphères potentiellement explosives, en intérieur comme en extérieur. • Résumé des caractéristiques
Sensepoint XCD est désormais doté de capacités de surveillance pour ses capteurs de gaz toxiques et d'oxygène.Il est conçu pour offrir une flexibilité d'utilisation exceptionnelle : une solution idéale pour les sites ou les zones difficiles d'accès où le transmetteur doit être séparé du capteur.Avec ses capteurs de gaz toxiques et d'oxygène pouvant être montés jusqu'à 30 m du transmetteur, Sensepoint XCD constitue une solution de surveillance robuste même dans les environnements extrêmes où la détection est difficile, comme les applications pour lesquelles le point de détection se trouve dans une zone difficile d'accès ou lorsque le détecteur n'est pas visible, comme dans les zones confinées en hauteur ou près du sol ou à l'extérieur d'une pièce.
Sensepoint XCD est facile à utiliser.Il suffit d'insérer le capteur dans la partie inférieure du transmetteur pour que ce dernier se configure automatiquement de façon appropriée.Il est possible de modifier le mode de fonctionnement de chaque détecteur à l'aide de l'écran LCD et de commutateurs magnétiques, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'appareil.Cette caractéristique permet une utilisation non intrusive par un seul opérateur et contribue à la réduction des délais et des coûts d'entretien.
Un écran LCD rétroéclairé tricolore indique clairement et immédiatement l'état de l'appareil, même lorsque celui-ci est éloigné.Un rétroéclairage vert permanent indique que le détecteur fonctionne normalement. Un clignotement de couleur jaune indique une erreur et un clignotement de couleur rouge signale une condition d'alarme.
Tous les détecteurs sont fournis préconfigurés et comportent deux relais d'alarme programmables, un relais d'erreur programmable, ainsi qu'une sortie standard 4-20 mA (sortie puits ou source sélectionnable) et une communication Modbus.L'échelle, la plage, le mode de fonctionnement des relais, le seuil d'alarme et le numéro d'identification électronique du détecteur peuvent être configurés à l'aide de l'écran LCD et des commutateurs magnétiques non intrusifs du transmetteur.Les sorties sont automatiquement désactivés lors des opérations de configuration, réduisant ainsi les risques de fausses alarmes sur le panneau de commande lors des interventions d'entretien.
Caractéristiques/avantages supplémentaires :
Solution de surveillance des gaz tout-en-un
• Versions pour gaz inflammables (catalytique ou infrarouge), gaz toxiques et oxygène disponibles
• Pour applications nouvelles/mises à niveau en intérieur/extérieur
• Options de boîtiers en acier inoxydable ou en aluminium antidéflagrants
• Protection IP66 standard
Technologie de détection fiable et éprouvée
• Capteurs électrochimiques SurecellTM
• Capteurs infrarouges insensibles aux poisons
• Capteurs à filament catalytique résistants aux poisons
• Capteurs à longue durée de vie
Certifications mondiales
• États-Unis et Amérique latine, Europe, Canada et Asie
• Conforme aux normes UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB et CCCF.
Simplicité d'utilisation
• Écran rétroéclairé tricolore convivial et intuitif permettant l'affichage de chiffres, de diagrammes et d'icônes
• Totalement configurable par commutateurs magnétiques
• Montage de capteur distant en option
• Sortie puits ou source 4-20 mA sélectionnable
• Désactivation automatique durant les opérations d'entretien
• Communications Modbus pour les opérations de diagnostics/configuration à distance
Économique
• Plate-forme de transmission commune
• Formation requise minimale
• Réduction du nombre de pièces détachées
• Utilisation non intrusive par un seul opérateur
• Remplacement facile des capteurs enfichables
• Option MODBUS multipoint pour des économies en matière de câblage
Facilité d'installation • Module d'affichage enfichable amovible pour permettre l'accès au bornier
• Support de montage intégré
• 2 entrées de conduit/câble M20 ou ¾” NPT
• Borniers amovibles de type fiche/prise pour
• Commutateur puits/source pour s'adapter à la topologie de câblage souhaitée
• Plaque de montage intégrée pour surfaces, canalisations horizontales ou verticales
Features & Benefits
- Équipements
- Capteurs électrochimiques SurecellTM éprouvés
- Certifications mondiales
- Solution de surveillance des gaz tout-en-un
Features & Benefits
- Équipements
- Capteurs électrochimiques SurecellTM éprouvés
- Certifications mondiales
- Solution de surveillance des gaz tout-en-un
- Équipements : Capteurs électrochimiques SurecellTM éprouvés|Certifications mondiales|Solution de surveillance des gaz tout-en-un
Autres
Technical Note
Brochure
Manuals and Guides
Data Sheet
Certificat
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.