Détecteurs de gaz
Détecteur de gaz SMART3 GC2, sortie 4-20 mA
Les détecteurs de gaz Smart3G de Sensitron sont utilisés pour détecter les composés inflammables ( % LIE), composés toxiques (ppm), les gaz réfrigérants et teneurs en oxygène pour leur appauvrissement et enrichissement dans les zones classées.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs de gaz Smart3G de Sensitron sont utilisés pour détecter les composés inflammables ( % LIE), composés toxiques (ppm), les gaz réfrigérants et teneurs en oxygène pour leur appauvrissement et enrichissement dans les zones classées. Les capteurs Pellistor utilisés pour la détection de gaz inflammables montrent une excellente linéarité de sortie jusqu'à 100 % LIE. Pour les atmosphères agressives, où les capteurs Pellistor seraient gravement endommagés, Sensitron a développé une gamme de détecteurs utilisant des capteurs infrarouges de qualité industrielle : Les capteurs IR ne contiennent pas de poison, ce qui confère une plus grande précision et une durée de vie plus longue à la cellule. Pour la détection de gaz toxiques, Sensitron a exploité une sélection fiable parmi les cellules électrochimiques les plus performantes pour fournir des unités représentant l'état de la technologie dans la détection de gaz toxiques.
Équipements & avantages :- Étalonnage non intrusif par un seul utilisateur (version écran)
- Remplacement facile des capteurs
- Large gamme de capteurs et de gaz détectables
- Sortie standard 4-20 mA 3 fils
- Large gamme d'accessoires pour l'installation et la maintenance
- Détection du zéro et auto-diagnostic du système
- ATEX
- IECEx